Komponentenreferenz
Fertigung von Lenkritzeln für PKW-Lenksysteme
Greifer | Komponenten | Mobilität | Automobil | Fahrwerk
Aufgabe & Lösung
- Fräsen und Bearbeiten von 3.000 Lenkritzeln in 10 verschiedenen Größen
- Roboter mit pneumatischem Greifer des Typs GPP5008NC greift Ritzel und übergibt sie zu den Fräßgängen in das Bearbeitungszentrum
- Mit einem Protektor ausgestattet, erreicht der GPP5000 eine Dichtigkeit von IP67, so dass dieser Greifer auch unter schwierigsten Umgebungsbedingungen wie etwa in Bearbeitungszentren oder in Schleifmaschinen eingesetzt werden kann
- Schnelle Bewegung und hohe Greifkraft
- Extrem widerstandsfähig: Stahl-in-Stahl-Profilnutenführung
- Langlebig auch in widriger Umgebung: korrosionsgeschützt und zusätzlich mit einem Abstreifer mit Doppellippe für die Führungen ausgestattet
Verbaute Standardkomponenten